ツール用品技術窓口

ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-150NX CHS-150NX

ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-150NX

通常単価(税別)
5,0513,202
税込単価
5,5563,522
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軸(シャフト)・穴(ホール)いずれのスナップリングにも使えます・ワンタッチの簡単操作で、軸(...

詳細を確認

ご注意

  • 無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意ください。錆付いたスナップリングの取り外しには使用しないでください。

型番:

CHS-150NX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番仕様リング使用範囲(mm)爪先端径(mm)全長(mm)
CHS-150NX軸・穴兼用12~321150

寸法図

CHS-150NXの仕様・寸法情報

軸・穴
軸穴兼用
爪形状
ストレート(直)
適用リングサイズ(mm)
12~32
先端爪径(mm)
1
先端爪交換機能
なし
グリップ
あり
JANコード
4975180532794
トラスココード
218-4026
全長(mm)
150
質量(g)
80.000
材質1
SK-5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHS-150NX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0513,202
( 3,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸(シャフト)・穴(ホール)いずれのスナップリングにも使えます
・ワンタッチの簡単操作で、軸(シャフト)・穴(ホール)用の切り替えができます
・硬質ビニールグリップ付で滑りにくく、力が掛けやすいです
【用途】
・各家電、モーター、産業機械、光学機械などの整備において、機械部品の軸や穴や取り付けられたC形止め輪の着脱に
【材質】
・SK-5

ご注意

  • 無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意ください。錆付いたスナップリングの取り外しには使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-150NXの型番CHS-150NXのページです。 型番CHS-150NXに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-150NXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-150NX
直型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
スナップリングプライヤ (ストレートタイプ・軸用)
直型ロングスナップリングプライヤー(穴用)
メーカートップ工業KTC(京都機械工具)TONEKTC(京都機械工具)TONEKTC(京都機械工具)
通常価格5,0515,10710,7915,14110,7915,029
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目5日目1日目
軸・穴軸穴兼用軸用穴用軸用軸用穴用
爪形状ストレート(直)ロングストレート(直)ストレート(直)ロングベント(曲)ストレート(直)ロングストレート(直)
適用リングサイズ(mm)12~3210~1185~17010~1185~17010~11
先端爪径(mm)11.22.91.22.91.2
先端爪交換機能なしありありなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト