ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

なめた精密ネジはずし セット 3610-N

通常単価(税別)
1,700
税込単価
1,870
通常出荷日:2日目

【特長】・ねじはずし専用設計の刃先がなめた精密ねじを外します・垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回す...

詳細を確認
  • 本製品は手回し専用で設計されています。
  • 電動工具では使用しないでください。

型番:

3610-N
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3610-Nの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.0
全長(mm)
152
軸長(mm)
74
単品/セット
セット
JANコード
4962485320331
トラスココード
249-3639
質量(g)
40.000
対辺(mm)
6.35六角軸
セット内容
なめた精密ネジはずしビット(1本)、精密ドライバーハンドル(1個)
材質1
本体ハンドル:POM、CA、PP、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼
材質2
ビット:特殊合金鋼、HSS、鋼材

型番リスト

表示件数
型番
3610-N
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじはずし専用設計の刃先がなめた精密ねじを外します
・垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ねじを外します
・精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付です
・刃先が消耗、欠けてしまっても交換ブレード(別売)で取替可能です
【用途】
・メガネ・時計・ゲーム機・パソコンなどのなめてしまった精密ねじの取り外しに
【材質】
・本体ハンドル:POM、CA、PP、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼
・ビット:特殊合金鋼、HSS、鋼材
【セット内容】
・なめた精密ネジはずしビット(1本)
・精密ドライバーハンドル(1個)

ご注意

  • 本製品は手回し専用で設計されています。
  • 電動工具では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

なめた精密ネジはずし セット 3610-Nの型番3610-Nのページです。 型番3610-Nに関する仕様情報を記載しております。
なめた精密ネジはずし セット 3610-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
なめた精密ネジはずし セット 3610-N
精密ドライバー(リボルバータイプ)セット
精密ドライバーセット TD-56Y
精密ドライバーセット TD-56S
6本組[+-]ドライバー(精密用)EA552AM-100
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
メーカーANEXTONEベッセルベッセルエスコエスコ
通常価格1,7003,3503,8782,0127,8506,660
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / トルクス / 特殊プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.0No.00 / No.0 / No.1No.00No.0000 / No.000 / No.00 / No.0No.00 / No.0No.00 / No.0
全長(mm)1521553ULR-0:106 / (+)00:104 / 3ULR-F:102 / 1IPR:100 / T5:100 / 3ULR-M:97(+)00:104 / (+)0000:97 / (+)0:106 / (-)0.9:90 / (-)0.7:90 / (+)000:100133~173177 / 157
軸長(mm)74741IPR:20 / 3ULR-0:26 / T5:20 / (+)00:20 / 3ULR-F:22 / 3ULR-M:17(-)0.7:10 / (-)0.9:10 / (+)000:20 / (+)0000:17 / (+)0:26 / (+)00:2440~80-
単品/セットセットセットセットセットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト