17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケガキペン TZ-13 TZ-13

ケガキペン TZ-13

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペンです。・ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。・針...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ペンシル型ケガキ針
  • 軸径 (mm)
    3
  • 先端部仕様
    超硬チップ
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4989833069131
  • トラスココード
    521-4063
  • グリップ径(mm)
    8
  • 全長(mm)
    138
  • 質量(g)
    36.000
  • 材質1
    先端:超硬チップ
  • 先端チップ径(mm)
    1.6
  • 材質2
    本体:アルミ

型番:

TZ-13
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番全長(mm)グリップ径(mm)重量(g)
TZ-13138836

TZ-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペンシル型ケガキ針
軸径(mm)
3
先端部仕様
超硬チップ
単品・セット区分
単品
JANコード
4989833069131
トラスココード
521-4063
グリップ径(mm)
8
全長(mm)
138
質量(g)
36.000
材質1
先端:超硬チップ
先端チップ径(mm)
1.6
材質2
本体:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TZ-13
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペンです。
・ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。
・針を収納できるので、安心安全。
・先端超硬チップ。
【用途】
・工作物への線引きや芯出しに。
・鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。
【材質】
・先端:超硬チップ
・本体:アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケガキペン TZ-13の型番TZ-13のページです。 型番TZ-13に関する仕様情報を記載しております。
ケガキペン TZ-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケガキペン TZ-13
ケガキ針C ペンシル型
超硬工具セット CTS-3
ケガキ針(超硬チップ付)
ケガキ針
チップ付ケガキ針 A型
メーカーエンジニアシンワ測定新潟精機(SK)PBスイスツールズPBスイスツールズ新潟精機(SK)
通常価格1,6501,1937,5273,4693,2153,740
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針両芯式ケガキ針ペンシル型ケガキ針両芯式ケガキ針ペンシル型ケガキ針
軸径(mm)38-43.55
先端部仕様超硬チップ超硬チップ超硬チップ超硬チップ超硬チップ超硬チップ
単品・セット区分単品単品セット品単品単品単品
JANコード4989833069131-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト