17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ワイヤーアッパー UE40CW

通常単価(税別)
324,319
税込単価
356,751
通常出荷日:4日目

【特長】・壁際での昇降作業を実現します。・壁からマスト中心まで26.5cmで壁際での昇降作業が可能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドパレットトラック
  • 積載荷重(Kg)
    ~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80
  • JANコード
    4991756363074
  • 質量(g)
    43500.0
  • トラスココード
    254-5476
  • 間口(mm)
    798
  • 高さ(mm)
    1190~3780
  • 持ち上げ時間(秒)上昇/下降
    40/35
  • 天板寸法(mm)
    745×435
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
  • 材質3
    樹脂
  • 材質4
    ゴム
  • 収納時寸法(mm)間口×奥行×高さ
    385×435×1170
  • 昇降速度(m/min)
    100

型番:

UE40CW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番最大積載荷重(kg)間口(mm)奥行(mm)高さ(mm)天板寸法(mm)持ち上げ時間(秒)上昇/下降昇降速度(m/min)最大積載荷重(kg)脚4点接地時重量(kg)
UE40CW~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:807987981190~3780745×43540/35100~3m:12043.5

UE40CWの仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドパレットトラック
積載荷重(Kg)
~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80
JANコード
4991756363074
質量(g)
43500.0
トラスココード
254-5476
間口(mm)
798
高さ(mm)
1190~3780
持ち上げ時間(秒)上昇/下降
40/35
天板寸法(mm)
745×435
材質1
アルミ
材質2
材質3
樹脂
材質4
ゴム
収納時寸法(mm)間口×奥行×高さ
385×435×1170
昇降速度(m/min)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UE40CW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324,319
( 356,751 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁際での昇降作業を実現します。
・壁からマスト中心まで26.5cmで壁際での昇降作業が可能です。
・1脚を閉じても安全な昇降が可能な新設計モデルです。
【用途】
・空調機器の取り付け、ダクトなどの取り付け・解体、工事設備からデッキプレート、シャッター、パイプなどの取り付けに。
【材質】
・アルミ
・鉄
・樹脂
・ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動ワイヤーアッパー UE40CWの型番UE40CWのページです。 型番UE40CWに関する仕様情報を記載しております。
電動ワイヤーアッパー UE40CWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ワイヤーアッパー UE40CW
可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) 後輪ブレーキ組
可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) トレイ組
油圧テーブルリフト 180kg 大径車輪 幅広テーブル
搬送ロボット Keenbot
サントカー 高揚程タイプ 手動式
メーカーアサダアサダアサダ和コーポレーション育良精機製作所をくだ屋技研
通常価格324,31915,03818,04580,7705,500,000277,404 -
通常出荷日4日目66日目87日目3日目2日目15日目
商品タイプハンドパレットトラック--移動式リフターその他移動式リフター
積載荷重(Kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80--18040400
JANコード499175636307449917563473264991756347319---
質量(g)43500.01700.04800.0---
トラスココード254-5476169-4184169-4182---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト