17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートポンチ TZ-14 TZ-14

オートポンチ TZ-14

通常単価(税別)
1,830
税込単価
2,013
通常出荷日:2日目

【特長】・ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ・押し込むだけで目打ちできます・キャップを回すことで、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自動ポンチ
  • 全長 (mm)
    138
  • JANコード
    4989833069148
  • トラスココード
    521-4057
  • 外径 (mm)
    8
  • 重量 (g)
    26

型番:

TZ-14
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番全長(mm)外径(mm)重量(g)
TZ-14138826

TZ-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
自動ポンチ
全長(mm)
138
JANコード
4989833069148
トラスココード
521-4057
外径(mm)
8
重量(g)
26

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TZ-14
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,830
( 2,013 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ
・押し込むだけで目打ちできます
・キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます
・携帯に便利なペンタイプ
【用途】
・金物やプラスチックなどへの目打ちに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートポンチ TZ-14の型番TZ-14のページです。 型番TZ-14に関する仕様情報を記載しております。
オートポンチ TZ-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートポンチ TZ-14
オートポンチ 77259/77317/77318
部品 オートポンチ
オートポンチ,質量(g):160
自動ポンチ
超硬自動ポンチ
メーカーエンジニアシンワ測定シンワ測定KTC(京都機械工具)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,8301,840 -1,3804,1703,0064,370 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ自動ポンチ自動ポンチ部品自動ポンチ自動ポンチ自動ポンチ
全長(mm)138-----
JANコード4989833069148-----
トラスココード521-4057-----
外径(mm)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト