17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーロープカッター RC-200

通常単価(税別)
5,058
税込単価
5,564
通常出荷日:2日目

【特長】・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープを切断する専用工具です・落下防止ストラップ用取付穴を...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    195
  • 切断能力:ワイヤ (mm)
    Φ4
  • 切断能力:ステンレスワイヤ (mm)
    Φ4
  • 切断能力:その他 (mm)
    Φ4(HRB80軟線)
  • 質量 (g)
    300
  • JANコード
    4981116111070
  • トラスココード
    246-5699
  • 材質1
    刃部:特殊鋼
  • 材質2
    ハンドル部:スチール

型番:

RC-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC-200の仕様・寸法情報

全長(mm)
195
切断能力:ワイヤ(mm)
Φ4
切断能力:ステンレスワイヤ(mm)
Φ4
切断能力:その他(mm)
Φ4(HRB80軟線)
質量(g)
300
JANコード
4981116111070
トラスココード
246-5699
材質1
刃部:特殊鋼
材質2
ハンドル部:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,058
( 5,564 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープを切断する専用工具です
・落下防止ストラップ用取付穴を設け作業性が向上しました
【用途】
・ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断に
【材質】
・刃部:特殊鋼
・ハンドル部:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープカッター RC-200の型番RC-200のページです。 型番RC-200に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーロープカッター RC-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーロープカッター RC-200
TRAD ワイヤーロープカッター
ワイヤーカッター
ワイヤーカッター(油圧式)
ワイヤーカッター N-16
倍力ワイヤカッター PWC
メーカーアーム産業TRADKEIBAエスコホーザンMCCコーポレーション
通常価格5,0582,2906,45593,3893,6505,749
通常出荷日2日目5日目1日目2日目2日目1日目
全長(mm)195190193380200213
切断能力:ワイヤ(mm)Φ44φ5JIS 6×7(1号):16、JIS 6×12(2号)・JIS 6×19(3号):2056
切断能力:ステンレスワイヤ(mm)Φ4(焼き入れ無し):4、(焼き入れ有り):2Φ5.0-55
切断能力:その他(mm)Φ4(HRB80軟線)ピアノ線:2、鋼線:2、ステンレス線(焼き入れ有り):2、ステンレス線(焼き入れ無し):4鉄線φ4、硬線φ2.5軟銅丸棒・アルミ丸棒・軟鋼棒(SS41以下):16/鉄筋コンクリート用棒鋼:13/裸硬銅より線:20.7(250mm2)/裸硬アルミより線(HAL):20(240mm2)/鋼心アルミより線(ACSR):20.3(200mm2)/亜鉛メッキより線:JIS 1×7(2号):15・JIS 1×19(3号):16/C.C.Pケーブル・鉛ケーブル・地中線ケーブル:20--
質量(g)3002802553800335310

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト