ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クラフトヤスリ 平 BP入り

クラフトヤスリ 平 BP入り CK-1
通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:1日目

【特長】・目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています・木製ハンドル付きの...

詳細を確認
  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

型番:

CK-1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK-1の仕様・寸法情報

断面形状
目の粗さ
中目
ヤスリ部有効長(mm)
100
ヤスリ部幅(mm)
10
ヤスリ部厚み(mm)
4
単品/パック/セット
単品
JANコード
4518007000801
トラスココード
852-7960
全長(mm)
190
質量(g)
50.000
材質1
炭素工具鋼(SK-2)
仕上がりタイプ
中目

型番リスト

表示件数
型番
CK-1
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています
・木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品情報

商品仕様

型番タイプ全長(mm)刃長(mm)刃幅(mm)形状重量(g)
CK-1中目1901001050

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフトヤスリ 平 BP入りの型番CK-1のページです。 型番CK-1に関する仕様情報を記載しております。
クラフトヤスリ 平 BP入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトヤスリ 平 BP入り
鉄工用やすり 平 250mm 中目
やすり 平 細目 300mm 06150
マルチファイル LP5070
鉄工ヤスリ 角
ブライト900 半丸 200mm 細目
メーカーツボサンニコルソンニコルソンバローベツボサンツボサン
通常価格1,1007,13210,79019,1771,9006,300
通常出荷日1日目4日目5日目2日目4日目1日目
断面形状半丸
目の粗さ中目中目細目細目中目細目
ヤスリ部有効長(mm)100250300300150200
ヤスリ部幅(mm)1024.53029621
ヤスリ部厚み(mm)46.57866
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト