17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プライヤー PL200IP PL 200 IP

プライヤー PL200IP

通常単価(税別)
2,154
税込単価
2,369
通常出荷日:4日目

【特長】・さびにくく、耐久性に優れたプライヤーです【用途】・ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時に...

詳細を確認
  • 先端形状
    標準
  • 軟線切断能力 (mm)
    2.6 / φ2.6
  • トラスココード
    410-7813
  • 厚さ(mm)
    11
  • 全長(mm)
    210
  • A(mm)
    46
  • 質量(g)
    220.0
  • 材質1
    特殊工具鋼

型番:

PL 200 IP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番全長(mm)厚さ(mm)切断能力(mm)重量(g)
PL 200 IP21011φ2.6220

PL 200 IPの仕様・寸法情報

先端形状
標準
軟線切断能力(mm)
2.6 / φ2.6
トラスココード
410-7813
厚さ(mm)
11
全長(mm)
210
A(mm)
46
質量(g)
220.0
材質1
特殊工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PL 200 IP
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,154
( 2,369 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびにくく、耐久性に優れたプライヤーです
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時に使用
【材質】
・特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プライヤー PL200IPの型番PL 200 IPのページです。 型番PL 200 IPに関する仕様情報を記載しております。
プライヤー PL200IPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤー PL200IP
200mmコンビネーションプライヤーEA532KN
13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200
コンビネーションプライヤ CP-200
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ 8201-200
[チタン合金製]コンビネーションプライヤーEA532AF
メーカーヒットエスコエスコTONEクニペックスエスコ
通常価格2,1545,1709,9901,6705,16345,375 -
通常出荷日4日目1日目2日目在庫品1日目1日目1日目〜
先端形状標準特殊標準標準特殊標準
軟線切断能力(mm)2.6 / φ2.6-----
トラスココード410-7813-----
厚さ(mm)11-----
全長(mm)210-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト