ツール用品技術窓口

コテ先クリーナー FT720-81

通常単価(税別)
10,391
税込単価
11,430
通常出荷日:2日目

【特長】・こて先クリーニングの時間短縮ではんだ付け作業を効率化します・こて先の挿入を赤外線センサーが読...

詳細を確認
  • 対応商品
    はんだこて
  • 単品/パック/セット
    単品
  • JANコード
    4962615056765
  • トラスココード
    251-4331
  • 奥行(mm)
    94
  • 高さ(mm)
    63
  • 幅(mm)
    67
  • 容量(g)
    200
  • 質量(g)
    341.000

ご注意

  • 一部、使用できないこて先形状がございます。適合機種をご確認お願いします。
  • 太いこて先を使用する場合はアジャスターを外してください。(アジャスターはベースに収納可)

型番:

FT720-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT720-81の仕様・寸法情報

対応商品
はんだこて
単品/パック/セット
単品
JANコード
4962615056765
トラスココード
251-4331
奥行(mm)
94
高さ(mm)
63
幅(mm)
67
容量(g)
200
質量(g)
341.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT720-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,391
( 11,430 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こて先クリーニングの時間短縮ではんだ付け作業を効率化します
・こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転し瞬時にこて先をクリーニングします
・はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました
・ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です
【用途】
・こて先の酸化物除去に

ご注意

  • 一部、使用できないこて先形状がございます。適合機種をご確認お願いします。
  • 太いこて先を使用する場合はアジャスターを外してください。(アジャスターはベースに収納可)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コテ先クリーナー FT720-81の型番FT720-81のページです。 型番FT720-81に関する仕様情報を記載しております。
コテ先クリーナー FT720-81のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コテ先クリーナー FT720-81
ハッコーFX-100 用コンバージョンキット
デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ
USBはんだこて MSD-5用交換用こて先
N2はんだこて部 FM-2026用スリーブ/スリーブカバー
はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット
メーカー白光白光白光goot(太洋電機産業)白光白光
通常価格10,39114,00011,6831,700440 -11,042
通常出荷日2日目1日目5日目1日目5日目1日目
対応商品はんだこて--はんだこてはんだこて-
単品/パック/セット単品--単品単品-
JANコード496261505676549626150501834962615037320--4962615042959
トラスココード251-4331111-7253384-4030--751-6878
奥行(mm)94165----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト