17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッター "グローバルソー"(乾式)

ダイヤモンドカッター "グローバルソー"(乾式)
通常単価(税別)
32,06436,474
税込単価
35,27040,121
通常出荷日:1日目

【特長】・ダグタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、普通銑鉄鋳物製品などをハイスピードで切断します

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品スペック

GDS-VB-12

商品スペック

GDS-VB-14

商品スペック

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

最高使用回転数(min[[の-1乗]])

最小発注数量
300
4920350005615
114-3074
5000
1340
5000
1個
350
4920350005622
114-3075
4300
1780
4300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,064
( 35,270 )
1日目
36,474
( 40,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダグタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、普通銑鉄鋳物製品などをハイスピードで切断します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター "グローバルソー"(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター "グローバルソー"(乾式)
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
薄板プラスチック用 電着ダイヤモンドカッター(乾式)
ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)
X-LOCKダイヤモンドホイール
230mmダイヤモンドブレード
メーカーモトユキモトユキトラスコ中山三京ダイヤモンド工業ボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格32,064-4,9005,1308,65411,56311,560 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目9日目
刃厚(mm)31.812--
内径(mm)30.522.2320M1022.2322.2
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾湿両用
商品タイプ本体本体本体本体本体関連部品
チップ高さ(mm)710----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト