ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ

通常単価(税別)
4,9003,264
税込単価
5,3903,590
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・セグメント形状で、切り込み力がアップしました・寿命と切れ味のバランスに優れています・深切りに...

詳細を確認

型番:

GDS-XS-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDS-XS-105の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
22.23
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
JANコード
4920350301854
トラスココード
243-3709
チップ高さ(mm)
10
最高使用回転数(rpm)
14500
質量(g)
118.000
材質1
台金:鋼材(65Mn)
材質2
チップ:ダイヤモンド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GDS-XS-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9003,264
( 3,590 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セグメント形状で、切り込み力がアップしました
・寿命と切れ味のバランスに優れています
・深切りに最適です
【用途】
・コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに
【材質】
・台金:鋼材(65Mn)
・チップ:ダイヤモンド

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプの型番GDS-XS-105のページです。 型番GDS-XS-105に関する仕様情報を記載しております。
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター コンクリート用 ナベピタ
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001
ダイヤモンドカップホイール(乾式) オフセットタイプ
エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)
メーカーモトユキモトユキ理研ダイヤモンド工業レヂトンロブテックストラスコ中山
通常価格4,90010,4874,8004,85335,24011,640
通常出荷日4日目1日目4日目6日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / タイル / 石材石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック
外径(mm)105105105105110305
刃厚(mm)1.821.81.842.8
内径(mm)22.231020201530.5
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト