17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

グローバルソー マルチメタルホイール "ガチメタ"

通常単価(税別)
2,3204,500
税込単価
2,5524,950
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。・真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

付属リング穴径(mm)

質量(g)

ダイヤ層厚(mm)

適応本体

最小発注数量
105
1.4
20
4920350007725
434-2987
14500
15
76.000
2.5
ディスクグラインダー、カッター
2個
125
1.5
22
4920350007732
434-2986
12200
20
106.000
3.5
ディスクグラインダー、カッター
2個
105
1.4
22.23
4920350007749
434-3009
14500
-
72.000
2.5
X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
1個
125
1.5
22.23
4920350007756
434-2980
12200
-
104.000
3.5
X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
3,800
( 4,180 )
4日目
4,500
( 4,950 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。
・真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
・わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
・切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
【用途】
・一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:ダイヤ砥粒

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー マルチメタルホイール "ガチメタ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー マルチメタルホイール "ガチメタ"
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)
ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格2,320-3,2655,000 -4,211 -6,566 -3,188 -
通常出荷日2日目〜4日目1日目〜1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等) / ガルバリウムコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ-コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式--
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質1台金:工具鋼台金:鋼材(65Mn)-台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼
材質2チップ:ダイヤ砥粒チップ:ダイヤモンド-チップ:ダイヤ砥粒チップ:ダイヤ砥粒チップ:ダイヤ砥粒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト