ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

通常単価(税別)
45,253
税込単価
49,778
通常出荷日:2日目

【特長】・200W 2ポートマルチステーションです・コンパクトなボディーに200Wのパワーを搭載し、幅...

詳細を確認

型番:

FX972-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX972-81の仕様・寸法情報

ステーション/直結
ステーション
ヒータータイプ
コンポジットヒーター
温度制御
あり
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ステーション消費電力(W)
200
ヒータ消費電力(W)
95
設定温度範囲(℃)
50~450
温度誤差(℃)
無負荷時リップル温度±3
ステーションサイズ(mm)
126×136×151
ステーション重量(kg)
4.11
単品/パック
パック
JANコード
4962615060847
トラスココード
553-1544
付属コテ先
なし
コテ部コード長さ(m)
1.2

型番リスト

表示件数
型番
FX972-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,253
( 49,778 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200W 2ポートマルチステーションです
・コンパクトなボディーに200Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します
・サイクルタイム40%短縮し、作業効率が向上します
・視野角度が広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました
【セット内容】
・こて部(FX-9701)、こて台(FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付))、カラーバンド2個、USBケーブル、電源コード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグの型番FX972-81のページです。 型番FX972-81に関する仕様情報を記載しております。
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ
はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
はんだこて FX-601 100V
はんだこて JUNIOR 100V 平型プラグ
はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格45,25338,72031,7497,2631,603 -5,500
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目1日目〜1日目
ステーション/直結ステーションステーションステーション直結直結直結
ヒータータイプコンポジットヒーターセラミックヒーターコンポジットヒーターセラミックヒーターニクロムヒーターニクロムヒーター
温度制御ありありありありなしなし
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト