ツール用品技術窓口

時計機能付デジタルタイマー TDT-542

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,249
税込単価
1,374

【特長】・「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    タイマー
  • 最小計時 (秒)
    10
  • 寸法(横) (mm)
    80
  • 寸法(縦) (mm)
    80
  • JANコード
    4550414238859
  • トラスココード
    257-6405
  • 最大計時
    99分59秒
  • 質量(g)
    60
  • 電源
    単4乾電池×1本(別売)
  • ホワイト

ご注意

  • 提供不可:SDS

型番:

TDT-542
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    TDT-542の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    タイマー
    最小計時(秒)
    10
    寸法(横)(mm)
    80
    寸法(縦)(mm)
    80
    JANコード
    4550414238859
    トラスココード
    257-6405
    最大計時
    99分59秒
    質量(g)
    60
    電源
    単4乾電池×1本(別売)
    ホワイト

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TDT-542
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,249
    ( 1,374 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます
    ・時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます
    ・液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです
    ・立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます
    【用途】
    ・製造・作業工程の時間管理などに

    ご注意

    • 提供不可:SDS
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    時計機能付デジタルタイマー TDT-542の型番TDT-542のページです。 型番TDT-542に関する仕様情報を記載しております。
    時計機能付デジタルタイマー TDT-542のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    時計機能付デジタルタイマー TDT-542
    プッシュタイマー PTM-584
    防水型ストップウォッチ WPSW-BL
    デジタルタイマー AD-5713
    24時間タイマー
    20時間タイマー AD-5714
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エー・アンド・デイカスタムエー・アンド・デイ
    通常価格1,2491,9002,9301,2002,9001,200
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目4日目4日目
    商品タイプタイマータイマーストップウォッチタイマータイマータイマー
    最小計時(秒)1011/100190060
    寸法(横)(mm)805758798079
    寸法(縦)(mm)807983799779
    JANコード455041423885949899997728694550414013432---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト