ツール用品技術窓口

プッシュタイマー PTM-584

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:1日目

【特長】・卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです・カウントダウン設定時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイマー
  • 最小計時 (秒)
    1
  • 寸法(横) (mm)
    57
  • 寸法(縦) (mm)
    79
  • JANコード
    4989999772869
  • トラスココード
    207-4113
  • 最大計時
    199時間59分59秒
  • 質量(g)
    53.000
  • 電源
    単4乾電池×2本(別売)
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    79
  • ホワイト

ご注意

  • 提供不可:SDS

型番:

PTM-584
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTM-584の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
最小計時(秒)
1
寸法(横)(mm)
57
寸法(縦)(mm)
79
JANコード
4989999772869
トラスココード
207-4113
最大計時
199時間59分59秒
質量(g)
53.000
電源
単4乾電池×2本(別売)
奥行(mm)
24
高さ(mm)
79
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTM-584
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです
・カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします
・アラーム音は消すことも可能です
・ストラップ穴付きです
・ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています
【用途】
・製造・作業工程の時間管理などに

ご注意

  • 提供不可:SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュタイマー PTM-584の型番PTM-584のページです。 型番PTM-584に関する仕様情報を記載しております。
プッシュタイマー PTM-584のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュタイマー PTM-584
時計機能付デジタルタイマー TDT-542
防水型ストップウォッチ WPSW-BL
24時間タイマー
デジタルタイマー AD-5713
20時間タイマー AD-5714
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山カスタムエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格1,9001,2492,9302,9001,2001,200
通常出荷日1日目1日目1日目4日目3日目4日目
商品タイプタイマータイマーストップウォッチタイマータイマータイマー
最小計時(秒)1101/100900160
寸法(横)(mm)578058807979
寸法(縦)(mm)798083977979
JANコード498999977286945504142388594550414013432---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト