17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

静電気除去器 ACパルス・クリーンバー 針電極ユニット C-00HR8

通常単価(税別)
5,100
税込単価
5,610
通常出荷日:1日目

【特長】・針電極ユニットです・除電方式:パルスACコロナ放電式【用途】・Cバーシリーズ用

  • その他
    オプション
  • JANコード
    4907587008930
  • トラスココード
    168-2568
  • 品名
    針電極ユニット
  • 奥行(mm)
    21.6
  • 高さ(mm)
    26.5
  • 消費電流(mA)
    600
  • 質量(g)
    6.000
  • 適合機種
    C-40、C-60、C-90、C-100、C-120、C-150、C-170、C-200

型番:

C-00HR8
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-00HR8の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4907587008930
トラスココード
168-2568
品名
針電極ユニット
奥行(mm)
21.6
高さ(mm)
26.5
消費電流(mA)
600
質量(g)
6.000
適合機種
C-40、C-60、C-90、C-100、C-120、C-150、C-170、C-200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-00HR8
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,100
( 5,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・針電極ユニットです
・除電方式:パルスACコロナ放電式
【用途】
・Cバーシリーズ用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去器 ACパルス・クリーンバー 針電極ユニット C-00HR8の型番C-00HR8のページです。 型番C-00HR8に関する仕様情報を記載しております。
静電気除去器 ACパルス・クリーンバー 針電極ユニット C-00HR8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去器 ACパルス・クリーンバー 針電極ユニット C-00HR8
イオンパーツクリーナー"IPC-250CR" オプション AD24-150-PD4
静電気除去ミニファン
静電気除去イオンエアーガン G-2
静電気除去ハイパワーノズル HPN-1
静電気除去ファン F-120R
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格5,10025,00044,00048,01834,00041,936
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
その他オプションオプション----
JANコード490758700893049075870059774907587031679490758701925749075870192884907587019165
トラスココード168-2568146-0770575-3564785-0841868-8847485-6830
品名針電極ユニット電源アダプター----
奥行(mm)21.639814425.269.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト