ツール用品技術窓口

水平器 ハンディレベル コンパクト

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトな本体に水平・垂直・45°気泡管を装備しています・フック穴付きで落下防止コードが取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    100
  • マグネット
    1か所
  • 高さ (mm)
    51
  • 厚み (mm)
    16
  • 精度
    ±1.0mm/m=±0.0573°以内
  • 感度
    0.35mm/m=0.0201°
  • トラスココード
    271-9447
  • 気泡管色
    ブルー
  • 測定面溝
    V溝有り
  • JANコード
    4960910762329
  • 質量(g)
    85.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂・アルミ
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂
  • 材質3
    液体:石油系液
  • 材質4
    マグネット:ネオジム

型番:

76232
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

76232の仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
100
マグネット
1か所
高さ(mm)
51
厚み(mm)
16
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
トラスココード
271-9447
気泡管色
ブルー
測定面溝
V溝有り
JANコード
4960910762329
質量(g)
85.000
材質1
本体:ABS樹脂・アルミ
材質2
気泡管:アクリル樹脂
材質3
液体:石油系液
材質4
マグネット:ネオジム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
76232
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな本体に水平・垂直・45°気泡管を装備しています
・フック穴付きで落下防止コードが取り付けられます
・測定面はV字溝付きでパイプ測定も可能です
【用途】
・水平、垂直・45°の確認に
【材質】
・本体:ABS樹脂・アルミ
・気泡管:アクリル樹脂
・液体:石油系液
・マグネット:ネオジム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平器 ハンディレベル コンパクトの型番76232のページです。 型番76232に関する仕様情報を記載しております。
水平器 ハンディレベル コンパクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平器 ハンディレベル コンパクト
コンパクトデジタル水平器
トビレベル-2 (水平器)
トビレベル・プロ 水平器
デジタル水平器,黄色
デジタル水平器,銀色
メーカーシンワ測定アカツキ製作所エビスエビスムラテックKDSSTS
通常価格2,3006,1063,193 -3,513 -39,7159,927
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ水平器デジタル水平器水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)100107120160610416
マグネット1か所1か所1か所1か所なし4か所
高さ(mm)515543436050
厚み(mm)161816163021
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト