ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

鉄工用やすり 平 250mm 中目

鉄工用やすり 平 250mm 中目 HI25002N
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,132
税込単価
7,845

【特長】・Nicholson(ニコルソン)は世界で有名なヤスリブランドの一つで...

詳細情報を確認する
  • 断面形状
  • 目の粗さ
    中目
  • ヤスリ部有効長 (mm)
    250
  • ヤスリ部幅 (mm)
    24.5
  • ヤスリ部厚み (mm)
    6.5
  • 単品/パック/セット
    単品
  • JANコード
    4518007900088
  • トラスココード
    108-1262
  • 質量(g)
    283.000
  • 全長(mm)
    310
  • 仕上がりタイプ
    中目(SECOND)

型番:

HI25002N
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    HI25002Nの仕様・寸法情報

    断面形状
    目の粗さ
    中目
    ヤスリ部有効長(mm)
    250
    ヤスリ部幅(mm)
    24.5
    ヤスリ部厚み(mm)
    6.5
    単品/パック/セット
    単品
    JANコード
    4518007900088
    トラスココード
    108-1262
    質量(g)
    283.000
    全長(mm)
    310
    仕上がりタイプ
    中目(SECOND)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HI25002N
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,132
    ( 7,845 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Nicholson(ニコルソン)は世界で有名なヤスリブランドの一つです
    ・すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています
    【用途】
    ・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に
    ・技能検定試験等などに

    商品情報

    商品仕様

    型番タイプ刃長(mm)刃幅(mm)刃厚(mm)重量(g)
    HI25002N中目(SECOND)25024.56.5283

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    鉄工用やすり 平 250mm 中目の型番HI25002Nのページです。 型番HI25002Nに関する仕様情報を記載しております。
    鉄工用やすり 平 250mm 中目のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉄工用やすり 平 250mm 中目
    やすり 平 細目 300mm 06150
    鉄工ヤスリ 角
    ブライト900 半丸 200mm 細目
    両刃ヤスリ
    マルチファイル LP5070
    メーカーニコルソンニコルソンツボサンツボサンツボサンバローベ
    通常価格7,13210,7901,9006,3001,92419,177
    通常出荷日4日目5日目4日目1日目1日目2日目
    断面形状半丸菱形
    目の粗さ中目細目中目細目中目細目
    ヤスリ部有効長(mm)250300150200100300
    ヤスリ部幅(mm)24.5306212029
    ヤスリ部厚み(mm)6.576638
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト