ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デジタルマルチメーター AD-5503

通常単価(税別)
3,402
税込単価
3,742
通常出荷日:4日目

【特長】・3999カウント表示デジタルマルチメーターです・持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10....

詳細を確認
  • 回路保護素子に、ヒューズではなくPPTC素子を使用しているため、回路保護素子の交換はできません。

型番:

AD-5503
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-5503の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
CE
あり
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
400m/4/40/400/600
測定範囲:交流電圧(V)
4/40/400/600
測定範囲:直流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m
測定範囲:交流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m
測定範囲:抵抗(Ω)
400/4k/40k/400k/4M/40M
測定範囲:容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
測定範囲:周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k/500k
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
電源
CR2032形リチウム電池 1個
トラスココード
362-2674
JANコード
4981046197144
導通チェック
約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
質量(g)
76.000
付属品
取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)
電池寿命
約60時間
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD-5503
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,402
( 3,742 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3999カウント表示デジタルマルチメーターです
・持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能です
・スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぎます
・オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能付きです

ご注意

  • 回路保護素子に、ヒューズではなくPPTC素子を使用しているため、回路保護素子の交換はできません。

商品情報

商品仕様

型番測定項目直流電圧(V)交流電圧(V)直流電流(A)交流電流(A)抵抗(Ω)周波数(Hz)デューティ比コンデンサ(F)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター AD-5503の型番AD-5503のページです。 型番AD-5503に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメーター AD-5503のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター AD-5503
デジタルマルチメーター AD-5529A
デジタルマルチメーター 検電機能付
デジタルマルチメーター 10A端子あり
デジタルマルチメーター 検電機能なし
デジタルマルチメーター 計装用DC・温度レンジあり
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイ日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格3,40224,52027,00030,00027,00034,000
通常出荷日4日目16日目7日目11日目7日目7日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CEありなしありありありあり
レンジ切替自動手動自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト