着脱式工具ホルダーステン ハンマーブラ
通常出荷日:1日目
【特長】・セフ着脱式工具ホルダーです。・破断強度はアルミの約2倍、高強度ステン仕様です。・耐摩耗性に優...
詳細を確認- 商品タイプ
- その他
- 商品用途
- ツールホルダー
- 詳細タイプ
工具ホルダー
- 色
銀
- 幅 (mm)
94
- 奥行 (mm)
99
- 高さ (mm)
155
- 形状
ハンマー3穴ブラ
- JANコード
4975364260451
- トラスココード
148-1078
- 質量(g)
260
- 材質1
本体:ステンレス、スチール
- 材質2
セフ:ABS樹脂、POM樹脂、ナイロン樹脂
- タイプ
3穴
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
SFKHS-H3Mの仕様・寸法情報
JANコード
4975364260451
トラスココード
148-1078
材質2
セフ:ABS樹脂、POM樹脂、ナイロン樹脂
タイプ
3穴
着脱式工具ホルダーステン ハンマーブラの型番SFKHS-H3Mのページです。
型番SFKHS-H3Mに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| TJMデザインタジマツール | TJMデザインタジマツール | TJMデザインタジマツール | TJMデザインタジマツール | TJMデザインタジマツール | ベストツール |
| 2,349円 | 2,100円 | 2,600円 | 2,576円 | 12,187円 - | 955円 |
| 1日目 | 1日目 | 2日目 | 1日目 | 1日目 | 3日目 |
| その他 | その他 | その他 | 袋 | 袋 | 腰ベルト |
| ツールホルダー | ツールホルダー | ツールホルダー | パーツケース | ツールバッグ | ツールホルダー |
| 工具ホルダー | 着脱式工具ホルダー | 着脱式工具ホルダー | - | - | - |
| 銀 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | - |
| 94 | 61 | 51 | 80 | - | - |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。