ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 Home A クリアパック

通常単価(税別)
1,659
税込単価
1,825
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトで様々な設置場所に馴染む、シンプルなデザインです・スタンド付で置き型に、フック穴で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -5~49
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    40~80
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • ホワイト
  • JANコード
    4960910730441
  • トラスココード
    147-7629
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    80
  • 電源(V)
    単4乾電池1本(試験用付属)
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    65.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂

型番:

73044
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

73044の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-5~49
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
40~80
湿度最小表示(%RH)
1
防滴・防水機能
なし
ホワイト
JANコード
4960910730441
トラスココード
147-7629
奥行(mm)
20
高さ(mm)
80
電源(V)
単4乾電池1本(試験用付属)
幅(mm)
70
質量(g)
65.000
材質1
本体:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
73044
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,659
( 1,825 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで様々な設置場所に馴染む、シンプルなデザインです
・スタンド付で置き型に、フック穴で壁掛けにできます
・最高温度・湿度、最低温度・湿度表示に切り替えできます
【用途】
・温度、湿度の確認・管理に
【材質】
・本体:ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計 Home A クリアパックの型番73044のページです。 型番73044に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度計 Home A クリアパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度計 Home A クリアパック
デジタル温湿度計 Smart A
ソーラーデジタル温湿度計
デジタル温度・湿度計 EA742GK-1A
温湿度センサ
デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)
メーカーシンワ測定シンワ測定佐藤計量器製作所エスコケニスカスタム
通常価格1,6594,4225,40027,90016,00021,690
通常出荷日2日目1日目3日目2日目4日目1日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計(外部センサータイプ)その他アクセサリ温湿度計
測定温度範囲(℃)-5~49-5~49-10~50-20~80(プローブセンサ使用時)-25~70-20~50
温度最小表示(℃)0.10.110.1(乾球温度・湿球温度・露点温度)-250.1
測定湿度範囲(%RH)40~8030~9520~955.0~95.0(at0~80℃)0~995~95
湿度最小表示(%RH)1110.100.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト