ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

低圧用検電器 KD3

通常単価(税別)
3,980
税込単価
4,378
通常出荷日:4日目

【特長】・裸線・被覆線対応の低圧用検電器です・交流電圧を赤色発光とブザーで確認できます・裸線と被覆線の...

詳細を確認
  • 高圧電路(600V超)には使用しないでください。
  • 遮蔽されている電線(シールド付のケーブルなど)では検電できません。
  • 動作感度は検電器の握り方、あて方などで変わることがあります。
  • 人体や検電器が他の電路からの誘導電圧を受けているときに検知子をアースにあてると動作することがあります。また、高圧電路の近くでは動作状態になることがあります。
詳細を確認

型番:

KD3
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KD3の仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:交流電圧(V)
80~600
検出方式
接触式
感度調節機能
あり
電池残量チェック機能
あり
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
あり
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
トラスココード
335-9920
奥行(mm)
18
高さ(mm)
134
幅(mm)
20
校正書類
対応可能
周波数範囲
50/60Hz
JANコード
4981754090201
質量(g)
20.000

型番リスト

表示件数
型番
KD3
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,980
( 4,378 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裸線・被覆線対応の低圧用検電器です
・交流電圧を赤色発光とブザーで確認できます
・裸線と被覆線の切り替え式のため確実な検電が可能です
・電源LEDが搭載された安全設計です
・独自の使いやすい電池ボックスで電池交換もスムーズ。電池ふたをなくす心配もありません
・電源ON時は、緑色LEDが常時点灯する急な電池切れを防ぐ安全設計
【用途】
・電線ケーブルの断線確認に
・電気工事用
・改修工事用

ご注意

  • 高圧電路(600V超)には使用しないでください。
  • 遮蔽されている電線(シールド付のケーブルなど)では検電できません。
  • 動作感度は検電器の握り方、あて方などで変わることがあります。
  • 人体や検電器が他の電路からの誘導電圧を受けているときに検知子をアースにあてると動作することがあります。また、高圧電路の近くでは動作状態になることがあります。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用検電器 KD3の型番KD3のページです。 型番KD3に関する仕様情報を記載しております。
低圧用検電器 KD3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用検電器 KD3
低圧用検電器KEW5711
配線チェッカ
コンセントテスタ 4505/4505BT
AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11
AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1
メーカー三和電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器エスコエスコ
通常価格3,9805,57339,37132,049 -22,9973,900
通常出荷日4日目3日目3日目3日目1日目1日目
商品区分検電器検電器導通チェッカ検電器検電器検電器
測定範囲:交流電圧(V)80~60020~1000100~130/200~25080~260660012~1000
検出方式接触式接触式接触式接触式非接触式非接触式
感度調節機能ありありありなしなし-
電池残量チェック機能ありなしありありなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト