ツール用品技術窓口

超剛鍛首振りミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応

通常単価(税別)
1,718
税込単価
1,890
通常出荷日:2日目

【特長】・耐久性が5倍向上しています。(同社従来品ソケットアダプターシリーズとの比較)・軸部に樹脂で一...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • 差込角
    12.7mm(1/2inch)
  • 全長 (mm)
    82
  • ソケット固定方法
    ボールタイプ
  • JANコード
    4907587026842
  • トラスココード
    226-6714
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 首振角度(°)
    15
  • 質量(g)
    74.000
  • 材質1
    本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 材質2
    軸:ビット材
  • 材質3
    ダンパー:樹脂
  • 首振り有無

ご注意

  • 動力工具の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
  • 動力工具に取り付けての空回転は絶対におこなわないでください。

型番:

MTA20WSQ4
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTA20WSQ4の仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
差込角
12.7mm(1/2inch)
全長(mm)
82
ソケット固定方法
ボールタイプ
JANコード
4907587026842
トラスココード
226-6714
軸寸法(mm)
6.35
首振角度(°)
15
質量(g)
74.000
材質1
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
材質2
軸:ビット材
材質3
ダンパー:樹脂
首振り有無
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTA20WSQ4
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,718
( 1,890 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が5倍向上しています。(同社従来品ソケットアダプターシリーズとの比較)
・軸部に樹脂で一体成形したものを圧入することで、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和します。
・レンチ用ソケットが使えます。
【用途】
・機械・自動車のメンテナンス、ラックやスチール物置の組み立て、ソーラーパネル施工、鉄骨建築の骨組施工、耐震金物の施工など耐久性が必要な現場などに。
【材質】
・本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
・軸:ビット材
・ダンパー:樹脂

ご注意

  • 動力工具の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
  • 動力工具に取り付けての空回転は絶対におこなわないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超剛鍛首振りミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応の型番MTA20WSQ4のページです。 型番MTA20WSQ4に関する仕様情報を記載しております。
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超剛鍛首振りミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
超剛鍛ミラーソケットアダプター 40Vインパクト対応
A20USQ4 ユニバーサルソケットアダプター
ソケットアダプター 454
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ)
メーカーベッセルベッセルベッセルPBスイスツールズトップ工業トップ工業
通常価格1,7181,4963,4441,9339,8217,107
通常出荷日2日目2日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプユニバーサルタイプ通常タイプユニバーサルタイプユニバーサルタイプ
差込角12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)6.35mm(1/4inch)12.7mm(1/2inch)12.7mm(1/2inch)
全長(mm)828284509975
ソケット固定方法ボールタイプボールタイプボールタイプリング&ピン穴タイプボールタイプリング&ピン穴タイプ
JANコード490758702684249075870268044907587357212---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト