ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レジンボンドクロスベルト 984F【50個入り】

レジンボンドクロスベルト 984F 984F 36 75X3350 FL
通常単価(税別)
3,040
税込単価
3,344
通常出荷日:4日目

【特長】・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。・重研磨に適しており、高荷重で高...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

984F 36 75X3350 FL
解除
  • この商品は50パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

984F 36 75X3350 FLの仕様・寸法情報

粒度(#)
36
幅(mm)
75
長さ(mm)
3350
使用工具
ベルトサンダー
砥粒
砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])
JANコード
4548623409726
トラスココード
108-5135
-
-

型番リスト

表示件数
型番
984F 36 75X3350 FL
最小発注数量
50パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,040
( 3,344 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。
・重研磨に適しており、高荷重で高い研磨力を発揮します。
・総研磨量が大きく長寿命です。
【用途】
・ステンレス鋼、普通鋼などの幅広い研削に。
【材質】
・砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品情報

商品仕様

型番粒度(#)幅(mm)長さ(mm)
984F 36 75X3350 FL36753350

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レジンボンドクロスベルト 984Fの型番984F 36 75X3350 FLのページです。 型番984F 36 75X3350 FLに関する仕様情報を記載しております。
レジンボンドクロスベルト 984Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジンボンドクロスベルト 984F
仕上げベルト
ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ
KGS ダイヤモンドベルト
ダイヤモンドベルト
ダイヤモンドベルトセット
メーカースリーエムジャパンミスミナカニシサンゴバンナカニシナカニシ
通常価格3,0404,5158,83010,7667,90010,393
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目4日目5日目1日目
粒度(#)363201000 / 120 / 180 / 240 / 320 / 400 / 600 / 800400120120 / 240 / 320 / 600 / 80
幅(mm)7510082088
長さ(mm)3350915300520300300
使用工具ベルトサンダー卓上装置ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー
砥粒砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト