17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジラーペンチ ZA7050-200

通常単価(税別)
5,195
税込単価
5,715
通常出荷日:5日目

【特長】・刃先はダイヤモンドホイールで研磨、VVF(VA線)や平線等も楽々切断・先端部で潰れたネジ・錆...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • 鉄線切断能力 (mm)
    3.2
  • 銅線切断能力 (mm)
    4
  • 落下防止用ひも取付穴
  • JANコード
    4953881118257
  • トラスココード
    410-7794
  • 全長(mm)
    200
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    炭素鋼

型番:

ZA7050-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番全長(mm)切断能力(mm)鉄線切断能力(mm)銅線落下防止用ひも取付穴
ZA7050-200200φ3.2φ4.0あり

ZA7050-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
鉄線切断能力(mm)
3.2
銅線切断能力(mm)
4
落下防止用ひも取付穴
JANコード
4953881118257
トラスココード
410-7794
全長(mm)
200
質量(g)
380.000
材質1
炭素鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZA7050-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,195
( 5,715 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先はダイヤモンドホイールで研磨、VVF(VA線)や平線等も楽々切断
・先端部で潰れたネジ・錆びついたネジ・ナットM14までをがっちり掴む
・袴部で寸切りボルト3分(W3/8)のネジ山修正付
・先端特殊ギザ構造
【用途】
・電気工事関連に
・つぶれたネジ、錆びたネジの取り外し、締付けに
・寸切りのネジ山修正に
【材質】
・炭素鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジラーペンチ ZA7050-200の型番ZA7050-200のページです。 型番ZA7050-200に関する仕様情報を記載しております。
ネジラーペンチ ZA7050-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジラーペンチ ZA7050-200
200mm ペンチ(チタン合金製)
FIT(F型) ペンチ バネ付
ペンチセット3種
偏芯パワー 万能ペンチ
成形グリップ ペンチ 175mm
メーカー室本鉄工エスコツノダボッシュツノダM&M
通常価格5,19561,2382,0548,9454,798701
通常出荷日5日目2日目在庫品1日目2日目2日目2日目
呼び寸法200200125ペンチ:180、ラジオペンチ:200、ニッパー:160200175
鉄線切断能力(mm)3.21.612.32.21.8
銅線切断能力(mm)41.82.6ペンチ、ニッパー:2.0、ラジオペンチ:1.64-
落下防止用ひも取付穴-----
JANコード4953881118257-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト