ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

強力ニッパー グリップアダプター付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,904
税込単価
3,194

【特長】・信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズです・刃部の硬度・切断能力・...

詳細情報を確認する
  • 刃先形状
    強力刃
  • 鉄線切断能力 (mm)
    2
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • 本体材質
    特殊鋼
  • JANコード
    4963202001458
  • トラスココード
    256-6012
  • 全長 (mm)
    163
  • 重量 (g)
    150

ご注意

  • 切断能力を超えた線材は切断しないでください。
  • ピアノ線は切断できません。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • グリップに絶縁機能はありません。
  • 適用工具以外の工具には使用しないでください。

型番:

J150KNG
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    J150KNGの仕様・寸法情報

    刃先形状
    強力刃
    鉄線切断能力(mm)
    2
    銅線切断能力(mm)
    2.6
    本体材質
    特殊鋼
    JANコード
    4963202001458
    トラスココード
    256-6012
    全長(mm)
    163
    重量(g)
    150

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J150KNG
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,904
    ( 3,194 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズです
    ・刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事、配線工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能です
    ・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用しています
    ・グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能です
    ・グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮します
    【材質】
    ・特殊鋼

    ご注意

    • 切断能力を超えた線材は切断しないでください。
    • ピアノ線は切断できません。
    • 電流が流れているものには使用しないでください。
    • グリップに絶縁機能はありません。
    • 適用工具以外の工具には使用しないでください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    強力ニッパー グリップアダプター付の型番J150KNGのページです。 型番J150KNGに関する仕様情報を記載しております。
    強力ニッパー グリップアダプター付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力ニッパー グリップアダプター付
    200mm薄刃ニッパー(スタンダード刃/バネ付)EA536GB-20
    200mm薄刃ニッパー(フラット刃/バネ付)EA536GB-200
    ビクタープラス 強力ニッパー(薄刃)
    ステンレスニッパ 60H-150
    (メリー印)スタンダードニッパ
    メーカーロブテックスエスコエスコVICTOR(花園工具)フジ矢室本鉄工
    通常価格2,9044,7314,6607,358 -7,0903,783
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
    刃先形状強力刃ラウンド刃(薄刃)ラウンド刃(薄刃)ラウンド刃(薄刃)--
    鉄線切断能力(mm)2Ф2.5(軟鉄線)Ф2.5(軟鉄線)20.80.8
    銅線切断能力(mm)2.6Ф3.5(軟銅線)Ф3.5(軟銅線)-1.21.2
    本体材質特殊鋼マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)クロムバナジウム鋼ステンレス鋼(SUS420J2)炭素鋼
    JANコード4963202001458-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました