ツール用品技術窓口

ラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付

通常単価(税別)
2,836
税込単価
3,120
通常出荷日:1日目

【特長】・信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズです・精密機器等の組立、修理、分解作業に最適です・先...

詳細を確認
  • 先端形状
    ロング
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.5
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • グリップ種類
    発泡ディッピング
  • JANコード
    4963202001342
  • トラスココード
    256-6013
  • 全長(mm)
    163
  • 質量(g)
    125.000
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 切断能力を超えた線材は切断しないでください。
  • ピアノ線は切断できません。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • グリップに絶縁機能はありません。

型番:

J150RG
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J150RGの仕様・寸法情報

先端形状
ロング
鉄線切断能力(mm)
1.5
銅線切断能力(mm)
2.6
グリップ種類
発泡ディッピング
JANコード
4963202001342
トラスココード
256-6013
全長(mm)
163
質量(g)
125.000
材質1
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
J150RG
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,836
( 3,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズです
・精密機器等の組立、修理、分解作業に最適です
・先端部の耐久性が高く、刃部の切断能力が抜群です
・滑りにくく、握りやすい発泡ディッピンググリップを採用しています
・付属のグリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能です
【用途】
・狭い場所のつかみ作業に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 切断能力を超えた線材は切断しないでください。
  • ピアノ線は切断できません。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • グリップに絶縁機能はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付の型番J150RGのページです。 型番J150RGに関する仕様情報を記載しております。
ラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
ステンレスラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
先端横/縦曲がりラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
かるいラジオペンチ バネ付
JISラジオペンチ
万能ラジオペンチ TBUPR150
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスウィザ(旧:アークランドサカモト)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,8365,4063,1343,2412,510 -2,840
通常出荷日1日目4日目1日目〜3日目1日目1日目
先端形状ロングロング----
鉄線切断能力(mm)1.51.51.51.51.51.5
銅線切断能力(mm)2.62.62.62.62.62.6
グリップ種類発泡ディッピング発泡ディッピング発泡ディッピングエラストマ-樹脂樹脂
JANコード49632020013424963202001335----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト