17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付

通常単価(税別)
5,406
税込単価
5,947
通常出荷日:4日目

【特長】・信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズです。・錆に強いステンレス製です。(SUS420J2...

詳細を確認
  • 先端形状
    ロング
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.5
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • グリップ種類
    発泡ディッピング
  • JANコード
    4963202001335
  • トラスココード
    261-7868
  • 全長(mm)
    162
  • 質量(g)
    130.000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

J150RSTG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J150RSTGの仕様・寸法情報

先端形状
ロング
鉄線切断能力(mm)
1.5
銅線切断能力(mm)
2.6
グリップ種類
発泡ディッピング
JANコード
4963202001335
トラスココード
261-7868
全長(mm)
162
質量(g)
130.000
材質1
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
J150RSTG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,406
( 5,947 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズです。
・錆に強いステンレス製です。(SUS420J2)
・細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付きです。
・刃部の切断能力も抜群です。
・滑りにくく、握りやすい発泡ディッピンググリップを採用しています。
【用途】
・狭い場所のつかみ作業に。
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:発泡ディッピング

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付の型番J150RSTGのページです。 型番J150RSTGに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
ラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
先端横/縦曲がりラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
かるいラジオペンチ バネ付
JISラジオペンチ
ロングステンレスラジオペンチ
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスウィザ(旧:アークランドサカモト)トラスコ中山スリーピークス技研
通常価格5,4062,8363,1343,2412,510 -3,277
通常出荷日4日目1日目1日目〜3日目1日目1日目
先端形状ロングロング----
鉄線切断能力(mm)1.51.51.51.51.51.5
銅線切断能力(mm)2.62.62.62.62.62.6
グリップ種類発泡ディッピング発泡ディッピング発泡ディッピングエラストマ-樹脂エラストマー樹脂
JANコード49632020013354963202001342----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト