17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD5664SET

通常単価(税別)
11,422
税込単価
12,564
通常出荷日:1日目

【特長】・離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示します・熱中症...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0.0~50.0
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~90
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • JANコード
    4981046154819
  • トラスココード
    116-3247
  • 質量(g)
    490.000
  • 電源
    単3形乾電池×6個(親機4個、子機2個)(モニター用付属)
  • 測定精度(℃)
    ±1(10~39.9℃)、±2(0~9.9℃、40~50℃)
  • バッテリー交換
  • 測定対象
    野菜・果物・お酒などの倉庫に、農業ハウスに

ご注意

  • 子機を増設する場合は別売品の子機(外部センサー)AD-5664-01をお求めください。

型番:

AD5664SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD5664SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
0.0~50.0
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
20~90
湿度最小表示(%RH)
1
JANコード
4981046154819
トラスココード
116-3247
質量(g)
490.000
電源
単3形乾電池×6個(親機4個、子機2個)(モニター用付属)
測定精度(℃)
±1(10~39.9℃)、±2(0~9.9℃、40~50℃)
バッテリー交換
測定対象
野菜・果物・お酒などの倉庫に、農業ハウスに

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD5664SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,422
( 12,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示します
・熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用できます
・AD-5664SETは親機1台と子機(AD-5664-01)1台のセットです
・親機1台に子機を5台まで増設(接続)することができます
・通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)です
・子機から送信された環境温度TA、環境湿度RH、熱中症指数WBGT、絶対湿度VH、プローブ温度T1・T2(別売品温度プローブ接続時のみ)の最高値/最低値を自動メモリー、 表示できます
・子機の各測定項目の上限値/下限値アラームが設定可能です
・ACアダプターを使用可能(別売品AX-TB250)です
【用途】
・農業ハウスに
・稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に
・野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に
・工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に

ご注意

  • 子機を増設する場合は別売品の子機(外部センサー)AD-5664-01をお求めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD5664SETの型番AD5664SETのページです。 型番AD5664SETに関する仕様情報を記載しております。
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD5664SETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD5664SET
環境温湿度計 AD-5685
環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240
温湿度センサ
くらし環境温湿度計 みはりん坊W
時計機能付き温湿度計 AD-5681
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイケニスエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格11,4226,545 -5,618 -16,0003,188 -4,133 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計その他アクセサリ熱中症指数モニター温湿度計
測定温度範囲(℃)0.0~50.0内部:0~+50.00~50-25~700~50-10~50
温度最小表示(℃)0.10.10.1-250.10.1
測定湿度範囲(%RH)20~90内部:20~9020~900~9920~9020~100
湿度最小表示(%RH)111011
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト