ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

チップソー切断機 グローバルソーカッター

通常単価(税別)
175,345
税込単価
192,880
通常出荷日:4日目

【特長】・電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました・作業...

詳細を確認

型番:

SPC-355
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPC-355の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
鉄工用
適用チップソー:外径(mm)
355
適用チップソー:穴径(mm)
25.4
定格電流(A)
15
電圧(V)
AC100
最大無負荷回転数(rpm)
低速1500,中速2700,高速3500
消費電力(W)
1440
コード長さ(m)
3.5
JANコード
4920350007701
トラスココード
402-3638
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中速
2700
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
1500
質量(g)
17800.0
電源(V)
AC100V(50/60Hz)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SPC-355
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175,345
( 192,880 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました
・作業疲労を軽減できます
・チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました
・高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー切断機 グローバルソーカッターの型番SPC-355のページです。 型番SPC-355に関する仕様情報を記載しております。
チップソー切断機 グローバルソーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー切断機 グローバルソーカッター
チップソー切断機 MSC165A
355ミリ切断機
スライドマルノコ M244
スライドマルノコ LS0612FL
卓上マルノコ LS0840F
メーカーモトユキサンコーミタチマキタマキタマキタマキタ
通常価格175,34527,66327,47246,90389,00943,084
通常出荷日4日目1日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機パイプ切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途鉄工用鉄工用鉄工用木工用木工用木工用
適用チップソー:外径(mm)355165355190165216
適用チップソー:穴径(mm)25.42025.4202025.4
定格電流(A)154.515111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト