ツール用品技術窓口

シェーピングホイール(切削) 543N1

シェーピングホイール(切削)

通常単価(税別)
4,657
税込単価
5,123
通常出荷日:1日目

【特長】・木材、グラスファイバー、プラスチックの切削・形作りに使用します【用途】・切断に

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 外径 (mm)
    31.8
  • JANコード
    0080596011574
  • トラスココード
    194-9064
  • 質量(g)
    8.000
  • 寸法(mm)
    軸径:3.2
  • 標準付属品
    マンドレル

ご注意

  • 金属には使用しないでください。

型番:

543N1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

543N1

商品スペック

543N1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
外径(mm)
31.8
JANコード
0080596011574
トラスココード
194-9064
質量(g)
8.000
寸法(mm)
軸径:3.2
標準付属品
マンドレル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
543N1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,657
( 5,123 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材、グラスファイバー、プラスチックの切削・形作りに使用します
【用途】
・切断に

ご注意

  • 金属には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シェーピングホイール(切削)の型番543N1のページです。 型番543N1に関する仕様情報を記載しております。
シェーピングホイール(切削)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェーピングホイール(切削)
ハイスピードロータリーツール ドレメル3000(フレックスシャフト付)
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
電着ダイヤモンドバーNキット
レバータイプ アタッチメント IH-300
エコグランデ ストロングハンドピース
メーカーボッシュボッシュミニター柳瀬ナカニシアルゴファイルジャパン
通常価格4,65714,51779,23638,26427,27942,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目5日目〜
商品タイプ関連品セット本体セット本体本体
外径(mm)31.8562919φ13.227
JANコード00805960115748710364064960----
トラスココード194-9064433-2792----
質量(g)8.000455.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト