ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

耐水ペーパー TTPA-1000-5P【5個入り】

通常単価(税別)
390
税込単価
429
通常出荷日:2日目

【特長】・耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く...

詳細を確認
  • 提供不可:ミルシート

型番:

TTPA-1000-5P
解除
  • この商品は15パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TTPA-1000-5Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
耐水ペーパー
粒度(#)
1000
形状
シート形状
幅(mm)
228
長さ(mm)
280
砥粒
シリコンカーバイト(C)
基材
紙(Cwt)
用途
金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 塗装研磨
JANコード
4550414116591
トラスココード
261-0497
質量(g)
100.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TTPA-1000-5P
最小発注数量
15パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます
・シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます
・便利な少量パックです
・カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)
【用途】
・金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨
・塗装面の研磨
・木工・ガラスなどの工作
・自動車の補修
・金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど
【材質】
・基材:紙(Cwt)
・砥材:シリコンカーバイト(C)

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水ペーパー TTPA-1000-5Pの型番TTPA-1000-5Pのページです。 型番TTPA-1000-5Pに関する仕様情報を記載しております。
耐水ペーパー TTPA-1000-5Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
マルチソフト シート研磨材
耐水ペーパー TTPAシリーズ
耐水ペーパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山ノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格3905206,18521,44655 -65 -
通常出荷日2日目2日目4日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ耐水ペーパー空研ぎペーパー研磨布研磨布耐水ペーパー耐水ペーパー
粒度(#)1000400320320--
形状シート形状シート形状シート形状ロール形状シート形状シート形状
幅(mm)228228150200228228
長さ(mm)2802802306000280280
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト