17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPAシリーズ【100個入り】

通常単価(税別)
68
税込単価
75
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています・基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発...

詳細を確認
  • 提供不可:ミルシート
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
100
4550414340545
395-4894
19.000
100パック

100個入り

120
4550414340569
395-4891
17.000
100パック

100個入り

180
4550414340606
395-4887
12.000
100パック

100個入り

240
4550414340620
395-4895
11.000
100パック

100個入り

400
4550414340668
395-3412
9.000
100パック

100個入り

600
4550414340682
395-4892
9.000
100パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68
( 75 )
4日目
68
( 75 )
1日目
68
( 75 )
1日目
68
( 75 )
2日目
68
( 75 )
1日目
68
( 75 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています
・基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します
・酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます
【用途】
・金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨
・塗装面の仕上げ研磨
・木工・ガラスなどの工作
・自動車の補修
・金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど
【材質】
・基材:紙(Cwt)
・砥材:酸化アルミニウム(A)

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPAシリーズ
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
耐水ペーパー TTPAシリーズ
シートペーパー
マルチソフト シート研磨材
耐水ペーパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格6852055 -110 -21,44665 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー研磨布研磨布耐水ペーパー
形状シート形状シート形状シート形状シート形状ロール形状シート形状
幅(mm)228228228230200228
長さ(mm)2802802802806000280
砥粒酸化アルミニウム(A)酸化アルミニウム(A)シリコンカーバイト(C)A酸化アルミニウムC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト