ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 一般木工用チップソー

ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 一般木工用チップソー B1-DAM-125-24
通常単価(税別)
2,605
税込単価
2,866
通常出荷日:5日目

【特長】・鋭い刃先角度で材料への食い込みが良く、切断スピードがアップしました・高硬度チップ採用により、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

B1-DAM-125-24
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B1-DAM-125-24の仕様・寸法情報

主要切断材質
窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材
外径(mm)
125
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
24
ノイズ対策有無
JANコード
4920350301342
トラスココード
407-9837
質量(g)
100
最高使用回転数(rpm)
9600

商品情報

商品仕様

型番適合機種外径(mm)刃厚(mm)穴径(mm)最高使用回転数(rpm)重量(g)
B1-DAM-100-22集じん・防じんマルノコ/マルノコ1001.1201300080
B1-DAM-125-24集じん・防じんマルノコ/マルノコ1251.2209600100

型番リスト

表示件数
型番
B1-DAM-125-24

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
125
1.2
24
4920350301342
407-9837
100
9600
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,605
( 2,866 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い刃先角度で材料への食い込みが良く、切断スピードがアップしました
・高硬度チップ採用により、優れた耐久性を実現します
【用途】
・木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDF、せっこうボードなどの切断に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 一般木工用チップソーの型番B1-DAM-125-24のページです。 型番B1-DAM-125-24に関する仕様情報を記載しております。
ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 一般木工用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 一般木工用チップソー
ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 木工造作・仕上げ用チップソー
ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 キッチンパネル(窯業)用チップソー
ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 キッチンパネル(金属)用チップソー
ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 せっこうボード用チップソー
ブルドッグ 一番シリーズ 外壁一番 窯業サイディング用チップソー(薄型) B1-PCDシリーズ
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格2,6054,1823,436 -5,079 -2,681 -5,990
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
主要切断材質窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材窯業・セメント・石膏系建材板金・金属系建材窯業・セメント・石膏系建材窯業・セメント・石膏系建材
内径(mm)202020202020
ノイズ対策有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト