17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソー(強化せっこうボード用) GTS-SPHシリーズ

チップソー(強化せっこうボード用) GTS-SPHシリーズ
通常単価(税別)
4,3004,700
税込単価
4,7305,170
通常出荷日:1日目

【特長】・専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します・超微粒子超硬チップの採用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品スペック

GTS-SPH-100

商品スペック

GTS-SPH-125

商品スペック

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
100
20
4920350321470
137-5678
80
13000
1個
125
24
4920350321487
137-5673
100
9600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
1日目
4,700
( 5,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します
・超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します
【用途】
・強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:超微粒子超硬

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チップソー(強化せっこうボード用) GTS-SPHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー(強化せっこうボード用) GTS-SPHシリーズ
鉄・ステンレス兼用グローバルソー NSS-180シリーズ
チップソー グローバルソー(アルミ・非鉄金属用) GA-165E
チップソー"グローバルソー"(厚物鉄鋼用) ATシリーズ
チップソー (スパイラルダクト用)
チップソー"グローバルソー 板金達人"(ガルバリウム鋼板用)
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格4,300-4,717 -6,5524,700 -22,2325,530 -
通常出荷日1日目2日目〜4日目1日目1日目1日目〜
主要切断材質窯業・セメント・石膏系建材一般鉄鋼材 / ステンレス板金・金属系建材 / 非鉄金属一般鉄鋼材板金・金属系建材板金・金属系建材
刃厚(mm)1.31.652-1.8-
内径(mm)202020202020
材質2チップ:超微粒子超硬チップ:サーメットチップ:超硬チップ:サーメット-チップ:超硬
材質1台金:工具鋼台金:炭素鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト