ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グローバルソーリノベーション用チップソーリノベソー

通常単価(税別)
4,8003,189
税込単価
5,2803,508
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します・さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で...

詳細を確認
  • 金属系・ホーロキッチンパネルは切断できません。

型番:

RV-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RV-165の仕様・寸法情報

主要切断材質
窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材 / 樹脂
外径(mm)
165
刃厚(mm)
1.4
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
48
ノイズ対策有無
JANコード
4920350302219
トラスココード
253-4437
材質2
チップ:超硬
質量(g)
210
最高使用回転数(rpm)
6000
材質1
台金:工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
RV-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8003,189
( 3,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します
・さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続します
・バッテリー消費に考慮した薄刃設計です
・各社高出力充電マルノコにも対応です
・静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減します
・直進性もさらに向上します
【用途】
・木材、せっこうボード、キッチンパネルに
・見切り/巾木/床材/目地/樹脂モールなどに
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

ご注意

  • 金属系・ホーロキッチンパネルは切断できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソーリノベーション用チップソーリノベソーの型番RV-165のページです。 型番RV-165に関する仕様情報を記載しております。
グローバルソーリノベーション用チップソーリノベソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソーリノベーション用チップソーリノベソー
グローバルソー ステンレス用
チップソー(一般木工用)
トクマルチップソー(鉄用)
ドライチップソー ステンレス用
一般鉄鋼用 チップソー
メーカーモトユキモトユキマキタトラスコ中山谷テックモトユキ
通常価格4,8009,3937,8783,34022,5005,200
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目2日目
主要切断材質窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材 / 樹脂ステンレス木質系建材一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材
外径(mm)165180216180305165
刃厚(mm)1.41.52.21.82.21.4
内径(mm)202025.42025.420
歯数(山数)(P)486480368040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト