17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 せっこうボード用チップソー

ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 せっこうボード用チップソー
通常単価(税別)
2,6812,755
税込単価
2,9493,031
通常出荷日:4日目

【特長】・最適な歯数設計・鋭い刃先角度で切断スピードがアップしました・超微粒子超硬チップの採用により、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品仕様

型番適合機種外径(mm)刃厚(mm)穴径(mm)最高使用回転数(rpm)重量(g)
B1-BO-100-20集じん・防じんマルノコ/マルノコ1001.3201300080
B1-BO-125-24集じん・防じんマルノコ/マルノコ1251.3209600100

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
100
20
4920350301311
407-9840
80
13000
2個
125
24
4920350301328
407-9824
100
9600
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,681
( 2,949 )
4日目
2,755
( 3,031 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適な歯数設計・鋭い刃先角度で切断スピードがアップしました
・超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現しました
【用途】
・普通硬質せっこうボード(スーパーハード)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 せっこうボード用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 せっこうボード用チップソー
ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 キッチンパネル(窯業)用チップソー
ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 木工造作・仕上げ用チップソー
ブルドッグ 一番シリーズ 外壁一番 窯業サイディング用チップソー(薄型) B1-PCDシリーズ
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー BSS-180-38
グローバルソープロ用木工チップソー白虎 GTS-PW-165
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格2,681-4,000 -5,6005,9905,6005,500
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
主要切断材質窯業・セメント・石膏系建材窯業・セメント・石膏系建材窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材窯業・セメント・石膏系建材一般鉄鋼材 / ステンレス木質系建材
刃厚(mm)1.311.21.61.81.5
内径(mm)202020202020
ノイズ対策有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト