ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グローバルソープロ用木工チップソー白虎 GTS-PW-165

通常単価(税別)
5,5003,652
税込単価
6,0504,017
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・スクイ角23度、カタムキ度30度の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断できます・最適歯数で...

詳細を確認

型番:

GTS-PW-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTS-PW-165の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
165
刃厚(mm)
1.5
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
50
ノイズ対策有無
JANコード
4920350302172
トラスココード
253-2887
質量(g)
202.000
最高使用回転数(rpm)
6000

型番リスト

表示件数
型番
GTS-PW-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5003,652
( 4,017 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクイ角23度、カタムキ度30度の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断できます
・最適歯数で、極上の切断面に仕上がります
・刃物本体表面には、独自のトルネード加工を施しています
・摩擦軽減・切くずの排出効果が向上します
・静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減します
・直進性もさらに向上します
・バッテリー消費に考慮した薄刃設計です
・各社高出力充電マルノコにも対応します
【用途】
・木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材などの切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソープロ用木工チップソー白虎 GTS-PW-165の型番GTS-PW-165のページです。 型番GTS-PW-165に関する仕様情報を記載しております。
グローバルソープロ用木工チップソー白虎 GTS-PW-165のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソープロ用木工チップソー白虎 GTS-PW-165
チップソー(一般木工用)
チップソー グローバルソー(アルミ・非鉄金属用) GA-165E
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
木工用チップソー(静音タイプ) ACW-125BS
一般鉄鋼用 チップソー
メーカーモトユキマキタモトユキモトユキアックスブレーンモトユキ
通常価格5,5007,8786,5524,6002,6005,200
通常出荷日4日目3日目4日目1日目5日目2日目
主要切断材質木質系建材木質系建材板金・金属系建材 / 非鉄金属木質系建材木質系建材一般鉄鋼材
外径(mm)165216165180125165
刃厚(mm)1.52.221.61.51.4
内径(mm)2025.420202020
歯数(山数)(P)508050524240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト