ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

チップソー グローバルソー(アルミ・非鉄金属用) GA-165E

通常単価(税別)
6,552
税込単価
7,207
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ専用のチップと刃型で、スピーディーな切断ができます【用途】・アルミサッシ、アルミサイデ...

詳細を確認

型番:

GA-165E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA-165Eの仕様・寸法情報

主要切断材質
板金・金属系建材 / 非鉄金属
外径(mm)
165
刃厚(mm)
2
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
50
JANコード
4920350006285
トラスココード
114-2960
材質2
チップ:超硬
質量(g)
290.000
最高使用回転数(rpm)
6000
切断能力(mm)アルミ
3
材質1
台金:工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
GA-165E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,552
( 7,207 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ専用のチップと刃型で、スピーディーな切断ができます
【用途】
・アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ板材、アルミ型材の切断に
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー グローバルソー(アルミ・非鉄金属用) GA-165Eの型番GA-165Eのページです。 型番GA-165Eに関する仕様情報を記載しております。
チップソー グローバルソー(アルミ・非鉄金属用) GA-165Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー グローバルソー(アルミ・非鉄金属用) GA-165E
グローバルソー ステンレス用
グローバルソープロ用木工チップソー白虎 GTS-PW-165
グローバルソー ステンレス解体用
チップソー(一般木工用)
一般鉄鋼用 チップソー
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキマキタモトユキ
通常価格6,5529,3935,50013,9837,8785,200
通常出荷日4日目1日目4日目1日目3日目2日目
主要切断材質板金・金属系建材 / 非鉄金属ステンレス木質系建材ステンレス木質系建材一般鉄鋼材
外径(mm)165180165180216165
刃厚(mm)21.51.51.82.21.4
内径(mm)2020202025.420
歯数(山数)(P)506450608040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト