17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着工具(E形リングスリーブ用) TCP-195

通常単価(税別)
5,821
税込単価
6,403
通常出荷日:2日目

【特長】・圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。・圧着部にサイズの刻印があり、圧着...

詳細を確認
  • 工具種類
    圧着工具・圧接工具
  • 適合端子
    その他
  • 全長 (mm)
    195
  • 圧着端子
    E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
  • JANコード
    4989999617054
  • トラスココード
    207-6502
  • 質量(g)
    290.000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂

型番:

TCP-195
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCP-195の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
その他
全長(mm)
195
圧着端子
E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
JANコード
4989999617054
トラスココード
207-6502
質量(g)
290.000
材質1
本体:スチール
材質2
グリップ:エラストマー樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCP-195
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,821
( 6,403 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。
・圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。
・手にフィットするエラストマーグリップです。
・電気工事士技能試験推奨工具です。
・JIS C9711適合品です。
【用途】
・E形リングスリーブの圧着に。
【材質】
・本体:スチール
・グリップ:エラストマー樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具(E形リングスリーブ用) TCP-195の型番TCP-195のページです。 型番TCP-195に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(E形リングスリーブ用) TCP-195のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(E形リングスリーブ用) TCP-195
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TCP-172
フェルール形端子用工具 FC-8
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
メーカートラスコ中山トラスコ中山大同端子製造ホーザンクニペックス大同端子製造
通常価格5,8215,74924,9007,47547,20521,110
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子その他裸圧着端子その他裸圧着端子その他絶縁付圧着端子
全長(mm)195172170180200265
圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中-----
JANコード49899996170544989999617047----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト