ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

研磨スポンジ セット 乾・湿両用【3個入り】

通常単価(税別)
1,277
税込単価
1,405
通常出荷日:1日目

【特長】・平面、角の研磨に最適です。・木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。・目詰まりしにくく、...

詳細を確認

型番:

2608901175
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

2608901175の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポンジ
粒度(#)
180~240 / 220~320 / 360~500
形状
シート形状
用途
金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 塗装はがし
オレンジ、イエロー、グリーン
仕上がり相当番手(#)
#180~240、#220~320、#360~500
JANコード
4059952545134
質量(g)
66.000
トラスココード
536-8950
材質1
砥粒:酸化アルミニウム
材質2
基盤:スポンジ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2608901175
最小発注数量
5パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,277
( 1,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面、角の研磨に最適です。
・木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
・目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。
・水洗い可能で繰り返し使用する事ができます。
・3つのカラーで番手目安、用途を選び易いセットです。
【用途】
・木材研磨、金属研磨に。
・塗装はがしに。
・サビ落としに。
・パテの研磨に。
【材質】
・砥粒:酸化アルミニウム
・基盤:スポンジ
【セット内容】
・中目、細目、極細目、各1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨スポンジ セット 乾・湿両用の型番2608901175のページです。 型番2608901175に関する仕様情報を記載しております。
研磨スポンジ セット 乾・湿両用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨スポンジ セット 乾・湿両用
マルチソフト シート研磨材
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
スポンジ研磨材
メーカーボッシュトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,27725,7145203906,897330 -
通常出荷日1日目4日目2日目2日目4日目1日目
商品タイプスポンジ研磨布空研ぎペーパー耐水ペーパー研磨布スポンジ
粒度(#)180~240 / 220~320 / 360~5003204001000320-
形状シート形状ロール形状シート形状シート形状シート形状シート形状
用途金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 塗装はがし金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 塗装研磨金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 塗装研磨金属研磨 / 木材研磨 / サビ取り / 塗装研磨サビ取り / 汚れ落とし金属研磨 / 木材研磨 / 塗装研磨 / 汚れ落とし
オレンジ、イエロー、グリーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト