ツール用品技術窓口

確定しました

"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110【10個入り】

通常単価(税別)
3,750
税込単価
4,125
通常出荷日:2日目

【特長】・HRC62.5(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットでハードな作業に強いです・摩耗に強く良好なネ...

詳細を確認

型番:

ABR-14M-2-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

ABR-14M-2-110の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
110
マグネット
あり
トーションビット
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
パック
JANコード
4962485398637
トラスココード
200-0978
材質1
クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PP
硬さ
HRC62.5(最高硬度)
質量(g)
220.000

型番リスト

表示件数
型番
ABR-14M-2-110
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750
( 4,125 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HRC62.5(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットでハードな作業に強いです
・摩耗に強く良好なネジ嵌合持続です
・抜群の喰いつきで滑りにくいです
・曲がりに強く、芯ブレ抑制します
・折れに強く高耐久です
【用途】
・Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
【材質】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PP

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110の型番ABR-14M-2-110のページです。 型番ABR-14M-2-110に関する仕様情報を記載しております。
"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
8pドライバービットPh2 50
ブレないビット(片頭) DCシリーズ
産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mm
電動ドリル用ドライバビットセット(6本組) DB2-600S
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
メーカーANEXボッシュベッセルベッセルトップ工業ベッセル
通常価格3,7502,600866 -2302,298428 -
通常出荷日2日目4日目4日目4日目在庫品1日目1日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2-No.2No.2-
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)11050-75110 / 45 / 65-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト