ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

貫通ドライバー"ネジザウルスGTドライヴ02"

通常単価(税別)
2,184
税込単価
2,402
通常出荷日:2日目

【特長】・強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバーです・Φ10mmの鉄芯を貫...

詳細を確認

型番:

DZ-72
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DZ-72の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
№2
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
3
全長(mm)
220
軸長(mm)
100
単品/セット
単品
ボルスター
ボルスター二面幅寸法(mm)
13
JANコード
4989833009724
トラスココード
202-6114
軸材質
炭素鋼
重量(g)
176
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DZ-72
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,184
( 2,402 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバーです
・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達します
・ボルスター付で、レンチ等を使用することで高トルクを出力します
・ビット差込み深さが33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます
・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制します
【用途】
・各種ネジの取り付け、取り外しに
【材質】
・軸:炭素鋼
・グリップ:PP/エラストマー/炭素鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貫通ドライバー"ネジザウルスGTドライヴ02"の型番DZ-72のページです。 型番DZ-72に関する仕様情報を記載しております。
貫通ドライバー"ネジザウルスGTドライヴ02"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貫通ドライバー"ネジザウルスGTドライヴ02"
貫通ドライバー KPD-003
貫通ドライバー KPD-001
貫通ドライバー KPD-002
貫通ドライバー KMD-100
貫通ドライバー KMD-150
メーカーエンジニアTONETONETONETONETONE
通常価格2,1841,1206008108101,120
通常出荷日2日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)№2№3№1№2--
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
グリップ径(mm)329.522.0242429.5
全長(mm)220260150195195260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト