ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー 電池パック・充電器 |
|
ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプ |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |

| 型番 | 工具ビットサイズ | ボルト/ナット | 回転速度(回転/分)(無負荷時) | 最大締付トルク(N・m) |
| M12 FID2-0X JP | 1/4(6.35mm)六角軸 | 最大径M14 | 0-1700~4000min-1 | 170 |
【特長】
・さらに高速、さらにコンパクトな12Vインパクトドライバーです。
・3つのLEDライトを搭載しワークスペースの視認性を大幅に向上しました。
・セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能です。
・127mmのコンパクトなヘッド長で狭い場所での作業性を大幅に向上しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):26,589円~

マキタ
充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)
4.5通常価格(税別):13,001円~

マキタ
充電式アングルインパクトドライバTL061D
0通常価格(税別):26,046円~

Panasonic
充電スティックインパクトドライバー 7.2V
0通常価格(税別):15,073円

マキタ
充電式インパクトドライバM695D
0通常価格(税別):16,433円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円