17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M18 FUELインパクトドライバー 3つのLEDライト搭載 M18 FID3-0X0 JP

M18 FUELインパクトドライバー 3つのLEDライト搭載

通常単価(税別)
24,825
税込単価
27,308
通常出荷日:1日目

【特長】・さらに高速な打ち込みスピードを実現したインパクトドライバーです・セルフタッピングねじモードを...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    226
  • 質量 (g)
    3300.0
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース付
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0-4400
  • JANコード
    4573592031234
  • トラスココード
    522-6868
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0-3900

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18 FID3-0X0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番最大締付トルク(N・m)重量(g)
M18 FID3-0X0 JP2263300

M18 FID3-0X0 JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
226
質量(g)
3300.0
充電式
販売セット内容
本体/ケース付
打撃数(min[[の-1乗]])
0-4400
JANコード
4573592031234
トラスココード
522-6868
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0-3900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18 FID3-0X0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,825
( 27,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さらに高速な打ち込みスピードを実現したインパクトドライバーです
・セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能です
・コンパクトなヘッド長で狭い場所での作業性を大幅に向上しました

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M18 FUELインパクトドライバー 3つのLEDライト搭載の型番M18 FID3-0X0 JPのページです。 型番M18 FID3-0X0 JPに関する仕様情報を記載しております。
M18 FUELインパクトドライバー 3つのLEDライト搭載のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUELインパクトドライバー 3つのLEDライト搭載
M12 FUEL インパクトドライバー
EXENA 充電インパクトドライバー 18V3.0Ah電池セット品
DC18.0V/3.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-13
充電式インパクトドライバM695D
コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)Panasonicエスコマキタボッシュ
通常価格24,82520,69668,80377,51216,43352,712
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目3日目4日目
電圧(V)181218DC18DC14.418
最大トルク(N・m)226170155170130210
質量(g)3300.03000.0130014501300(バッテリ含む)1700
充電式
販売セット内容本体/ケース付本体/ケース付本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト