ツール用品技術窓口

M18 FUEL 振動&インパクトキット M18 FPP2A2-501 JP

M18 FUEL 振動&インパクトキット

通常単価(税別)
56,349
税込単価
61,984
通常出荷日:1日目

【特長】・お得なコンボキットです。

  • 電圧 (V)
    18
  • 質量 (g)
    4000.0
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • JANコード
    4573592031623
  • トラスココード
    534-9160
  • セット内容詳細
    M18 FPD2-0X0 JP×1、M18 FID2-0X0 JP×1、M12-18FC JP×1、M18 B5 JP×1

ご注意

  • 前機型モデル品となります。
  • 在庫限り品です。

型番:

M18 FPP2A2-501 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番セット内容重量(g)
M18 FPP2A2-501 JPM18 FPD2-0X0 JP×1、M18 FID2-0X0 JP×1、M12-18FC JP×1、M18 B5 JP×14000

M18 FPP2A2-501 JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
質量(g)
4000.0
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
JANコード
4573592031623
トラスココード
534-9160
セット内容詳細
M18 FPD2-0X0 JP×1、M18 FID2-0X0 JP×1、M12-18FC JP×1、M18 B5 JP×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18 FPP2A2-501 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,349
( 61,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お得なコンボキットです。

ご注意

  • 前機型モデル品となります。
  • 在庫限り品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M18 FUEL 振動&インパクトキットの型番M18 FPP2A2-501 JPのページです。 型番M18 FPP2A2-501 JPに関する仕様情報を記載しております。
M18 FUEL 振動&インパクトキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUEL 振動&インパクトキット
M12 FUEL インパクトドライバー
M18 FUELインパクトドライバー 3つのLEDライト搭載
ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプ
充電式インパクトドライバM695D
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタボッシュ
通常価格56,34920,69624,82528,22416,43337,630
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
電圧(V)18121812DC14.418
質量(g)4000.03000.03300.09001300(バッテリ含む)1700
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース付本体/ケース付本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他
JANコード4573592031623457358268057245735920312344573582680015--

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング