17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付

通常単価(税別)
3,3373,586
税込単価
3,6713,945
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・正逆は切り替え爪式です・1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です・配管バンド、各種...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 全長 (mm)
    166
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • シルバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

最小発注数量
8×10、13×14 / 8×13、10×14
4967521408806
161-5516
250
55
2個
10×13、14×17 / 10×14、13×17
4967521408813
161-5517
270
60
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,337
( 3,671 )
4日目
3,586
( 3,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正逆は切り替え爪式です
・1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です
・配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です
・安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています
・スパナ部(12mm)もラチェット機構です
【用途】
・電設・設備作業に最適
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付
ラチェットめがねレンチセット RM700
シノ付曲両口ラチェットレンチ・ショート
首振ラチェットめがねレンチセット RMF700
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールTONETRADTONE
通常価格3,337-3,625 -4,021 -12,7711,81517,899
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目39日目在庫品1日目
ラチェット機構
種類コンビネーション片口めがね片口めがねコンビネーション片口めがねコンビネーション
全長(mm)166240240225 / 140 / 190 / 158 / 247 / 178 / 171180148 / 190 / 160 / 136 / 127 / 215 / 154
単品・セット区分単品単品単品セット品単品セット品
首振り(フレックス)

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト