ツール用品技術窓口

全ねじソケット A20ZW30

通常単価(税別)
3,480
税込単価
3,828
通常出荷日:1日目

【特長】・3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。・天井イ...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動インパクトドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    w3/8
  • 全長 (mm)
    66
  • 外径 (mm)
    28
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4907587346780
  • トラスココード
    791-9476
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 質量(g)
    112.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)

ご注意

  • 適正トルクにてご使用ください、過負荷はねじの破損やけがの原因となります。
  • ソケットの取り付け・交換は確実におこなってください。
  • 保護メガネを着用してください。
  • 改造・加熱はおこなわないでください、用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。

型番:

A20ZW30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A20ZW30の仕様・寸法情報

使用機器
電動インパクトドライバー
二面幅寸法(mm)
w3/8
全長(mm)
66
外径(mm)
28
単品・セット区分
単品
JANコード
4907587346780
トラスココード
791-9476
軸寸法(mm)
6.35
質量(g)
112.000
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A20ZW30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,480
( 3,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。
・天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。
・サビに強いクロムメッキ仕上げです。
・全ねじボルト専用ソケットです。
【用途】
・軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など。
【材質】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

ご注意

  • 適正トルクにてご使用ください、過負荷はねじの破損やけがの原因となります。
  • ソケットの取り付け・交換は確実におこなってください。
  • 保護メガネを着用してください。
  • 改造・加熱はおこなわないでください、用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全ねじソケット A20ZW30の型番A20ZW30のページです。 型番A20ZW30に関する仕様情報を記載しております。
全ねじソケット A20ZW30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全ねじソケット A20ZW30
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
7本組/10~21mm 電ドルソケットセット EA612AA-2
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
メーカーベッセルKTC(京都機械工具)ロブテックスエスコトップ工業トップ工業
通常価格3,4801,5025,4969,2402,156-
通常出荷日1日目3日目1日目2日目4日目お見積り
使用機器電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル / 電動インパクトドライバー
二面幅寸法(mm)w3/81710/13/14/17/1910・12・13・14・17・19・211722
全長(mm)6610110097・101110104.5
外径(mm)282414.7/18.2/19.5/23.2/25.216・18・18.5・20・24・26・28.523.529.5
単品・セット区分単品単品セット品セット品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト