ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネジザウルスバズーカ&モグラ 交換用ビット DBZ-58

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:4日目

【特長】・潰れたプラスネジを外せるドライバービット・軽症なネジに対応・独自の先端形状により、潰れたネジ...

詳細を確認

型番:

DBZ-58
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DBZ-58の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.0
全長(mm)
105
JANコード
4989833014681
トラスココード
230-2153
適合サイズ
ドライバーNo.0が対応するねじ
対応症状
軽症
質量(g)
27.000
材質1
ビット:炭素鋼
材質2
ラバー:エラストマー

型番リスト

表示件数
型番
DBZ-58
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潰れたプラスネジを外せるドライバービット
・軽症なネジに対応
・独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます
【用途】
・時計の電池交換やメガネの修理、パソコンの部品交換に
【材質】
・ビット:炭素鋼
・ラバー:エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスバズーカ&モグラ 交換用ビット DBZ-58の型番DBZ-58のページです。 型番DBZ-58に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルスバズーカ&モグラ 交換用ビット DBZ-58のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスバズーカ&モグラ 交換用ビット DBZ-58
産業用ビット (ダイハード鋼)(両頭ビット) B43 +2×75mm
電動ドリル用ドライバビットセット(6本組) DB2-600S
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
カラービット&エクステンションホルダーセット
剛彩ビットベルト
メーカーエンジニアベッセルトップ工業ベッセルANEXベッセル
通常価格1,2002302,298428 -2,9471,989
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目〜1日目4日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.0No.2No.2-No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
全長(mm)10575110 / 45 / 65-65100 / 110 / 45 / 65
JANコード4989833014681-----
トラスココード230-2153-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト