ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

19.0sq.丸形ラチェットハンドル BRM6

19.0sq.丸形ラチェットハンドル BRM6 BRM6
通常単価(税別)
14,645
税込単価
16,110
通常出荷日:5日目

【特長】・ヘッドは丸型タイプでコンパクトな設計です・歯数60枚のギアを採用、送り角6°と細かい送りが可...

詳細を確認

型番:

BRM6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRM6の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
全長(L寸法)(mm)
500
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4989433615714
トラスココード
393-0402
質量(g)
2370.000
材質1
特殊工具鋼
歯数(枚)
60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BRM6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,645
( 16,110 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドは丸型タイプでコンパクトな設計です
・歯数60枚のギアを採用、送り角6°と細かい送りが可能です
【用途】
・汎用工具
【材質】
・特殊工具鋼

商品情報

商品仕様

型番歯数(枚)差込角(mm)全長(mm)重量(g)
BRM660195002370
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

19.0sq.丸形ラチェットハンドル BRM6の型番BRM6のページです。 型番BRM6に関する仕様情報を記載しております。
19.0sq.丸形ラチェットハンドル BRM6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19.0sq.丸形ラチェットハンドル BRM6
9.5sq. T形フレックスレンチロング
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
9.5sq. グリップ型ラチェットハンドル
9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
ラチェットハンドル(差込角25.4mm)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格14,6456,65031,3986,5647,1604,556 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)199.5sq6.3sq9.5sq9.5sq-
全長(L寸法)(mm)50069827027.5215-
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドルセット品単品 ハンドルセット品単品 ハンドル
JANコード49894336157144989433600550498943314049049894336046574989433133355-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト